製品
双方向DC-DCコンバータ EZA2500-32048に内部基板両面コーティング品と、50℃まで動作温度を広げた高速・防塵・長寿命ファン搭載品を追加しました。
2018年11月8日
TDK-Lambdaブランドの小型・薄型・高効率の双方向DC-DCコンバータ EZAシリーズの2.5kW出力のEZA2500-32048に、内部基板両面コーティング品と、さらに50℃まで動作温度を広げた高速・防塵・長寿命ファン搭載品を追加し、11月8日から販売を開始します。
主な用途
- 蓄電システム(直流バスに接続されるリチウムイオン電池、鉛蓄電池、電気二重層コンデンサなどの充放電制御)
- 電力エネルギーの回生システム
主な特長と利点
- 双方向DC-DCコンバータとしておよそ必要とされる機能をほぼ実現する、先進のデジタル制御電源
- 1Uサイズの薄型・フルラックサイズ、最大効率94%以上
- 基板両面コーティングモデルは、ゴミ等によるトラブルのリスク低減(注)
- 高速・長寿命・防塵ファン採用モデルは、基板両面コーティングに加え、動作周囲温度を50℃まで拡張
- 高速・長寿命・防塵ファン採用モデルは、ファンの期待寿命が現行品の5年から10年に延伸
(注)保証するものではありません。設置にあたり、必要に応じてゴミ、塩害の対策をお願いします。
新モデルのラインアップ
| モデル名 | 機能 |
|---|---|
| EZA2500-32048CO | 内部基板の両面コーティングを追加 |
| EZA2500-32048FC | 内部基板の両面コーティングを追加+高速・長寿命・防塵ファンを採用することで動作温度範囲の上限を50℃まで拡張。ファンの期待寿命も5年から10年に延伸。 |