• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 電源製品:小型・高効率、医用規格適合、自然空冷方式の「CME-Aシリーズ」開発
新着情報一覧

電源製品:小型・高効率、医用規格適合、自然空冷方式の「CME-Aシリーズ」開発

  • 業界標準サイズを実現(100Wモデル2×4インチサイズ)
  • 全モデルに自然空冷方式を採用し、装置の静音化に貢献
電源製品:小型・高効率、医用規格適合、自然空冷方式の「CME-Aシリーズ」開発

2016年4月15日

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、医療機器・産業機器向けのTDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源「CME-Aシリーズ」を開発したことを発表します。自然空冷方式のCME-Aシリーズは、100W、200W、350Wの3モデルをラインアップし、お客様の幅広いニーズにお応えします。TDKラムダ株式会社(社長:矢代 博行)が2016年6月より200/350Wモデルの量産出荷を開始します。(100Wモデルは8月より開始予定)

CME-Aシリーズは、医療機器や産業機器に最適な基板型(100/200W)・ユニット型(350W)のAC-DCスイッチング電源です。3モデルすべてにおいて自然空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な製品です。当社従来品(CMEシリーズ)と比較し小型化を実現したことにより、単位体積あたりの出力電力が約2.7倍に向上しました。くわえて、最大効率94%を達成しました。

本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。なかでも、より厳しい要求とされる、ES60601-1 Ed.3、CSA60601-1 Ed.3、EN60601-1 Ed.3において、入力-出力:2×MOPP(患者保護手段)の絶縁対応となっており、幅広い医療機器への搭載が可能となります。

なお、本製品は2016年4月20~22日に幕張メッセで開催されるTECHNO-FRONTIER 2016(電源システム展)の弊社ブースにて展示します。

主な用途

  • 医療機器、工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など

主な特長と利点

  • 従来品(CMEシリーズ)比、大幅な小型化を実現
  • 業界標準サイズを実現(100Wモデル:2×4インチサイズ)
  • 全モデルに自然空冷方式を採用し、装置の静音化に貢献
  • 高効率:最大効率94%(CME350A-24、230VAC入力時)
  • 各種医用規格に対応:
    ES60601-1 Ed.3、CSA60601-1 Ed.3、EN60601-1 Ed.3:2×MOPP 絶縁対応

主な仕様:CME-Aシリーズ

モデルCME100ACME200ACME350A
入力電圧範囲 85 ~ 265VAC
効率 *自然空冷時
(24V 115/230VAC Typ.)
88/90% 92/94% 91/94%
漏洩電流 0.3mA Max.
出力電圧 5/12/24VDC 12/18/24/48VDC 12/18/24/48VDC
定格出力電力 60/80/100W 200W 350W
動作周囲温度
(出力ディレーティングあり)
-20 ~ +70℃ -20 ~ +60℃
冷却方式 自然空冷/強制空冷 自然空冷
安全規格 ES60601-1 Ed.3, CSA60601-1 Ed.3, EN60601-1 Ed.3,
IEC60601-1 Ed.2 & Ed.3, IEC/EN60950-1, UL/CSA60950-1
医用規格絶縁クラス 入力-出力: 2×MOPP、入力/出力-FG: 1×MOPP
サイズ(W × H × D) 50.8 × 25.4 ×
101.6 mm (2"x4")
76.2 × 34 ×
127 mm (3"×5")
87 × 40 ×190 mm (3.4"×7.5")
形状 基板型 基板型 ユニット型

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主な製品としては、各種受動部品※(製品ブランドとしてはTDK、EPCOS)をはじめ、電源、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2015年3月期の売上は約10,800億円で、従業員総数は全世界で約88,000人です。

※主な製品は、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。

TDKラムダ株式会社について

TDKグループのTDKラムダ株式会社は、産業機器向け電源のリーディングカンパニーとして、高信頼の電源をグローバルに幅広く展開しています。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
手島 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6852-7102 pr@jp.tdk.com

製品に関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-507-039     平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

PAGE TOP