AC-DC
電源
●商用電源(AC電圧)を入力して、DCを出力する製品群
●様々な形状、出力電圧、容量を豊富にラインアップ
●今月のオススメ!ZWP350-1000
AC-DC電源
DC-DC
電源
●絶縁タイプと非絶縁タイプを用意
●形状は基板搭載(オンボード)及びシャーシ付き(ユニット)タイプより選定可能
●今月のオススメ! CCGシリーズ
DC-DC電源
双方向
コンバータ
●入出力の関係を逆にすることが可能なDC-DCコンバータ
●電圧・電流値、入出力の方向を外部通信制御が可能(プログラマブル)
●DC240V、48Vバッテリの充放電に最適なモデルをラインアップ
双方向コンバータ
プログラマブル
電源
●世界最小サイズによる、容量200W~15kWの幅広いラインアップ
●国際的な各種安全規格を標準装備
●豊富なインターフェースにより外部制御可
プログラマブル電源
ノイズ対策用
EMCフィルタ
●単相ライン、三相ラインのノイズ対策に最適
●定格電流0.5A~2500Aまで、幅広い形状と特性をラインアップ
ノイズ対策用EMCフィルタ
電源用
アクセサリ
●アクセサリとして、ラック、放熱器、ケーブル・ハーネス、電源取付用金具、逆流防止モジュール、保持時間延長モジュール
●今月のオススメ! 逆流防止モジュール
電源用アクセサリ

電子負荷
●容量300W/1kW
●実抵抗に近い低電圧動作可能(ゼロVから電流がリニアに応答)
●リップルノイズ電圧測定可(オプション)
電子負荷
//ランダム表示
//背景